Złączki do węży SILVYN® - mniejsze opakowania

Złączki do węży osłonowych SILVYN® dostępne są obecnie w mniejszych opakowaniach

V213102020 GRAFIKA PODSTRONA

 

Firma LAPP postanowiła włączyć do swojej oferty mniejsze opakowania złączek do węży osłonowych. W dzisiejszych czasach, gdzie wiele firm ma znacznie ograniczony budżet pozwala to na dokonywanie pewnych oszczędności. Mniejsze opakowania zajmują mniej miejsca. Zamawiasz dokładnie taką ilość jaką potrzebujesz.

Produkty znajdziesz w naszym e-sklepie.

 

SILVYN® węże osłonowe, system prowadnic łańcuchowych

Marka SILVYN®  zapewnia wszechstronną ochronę przewodów. Węże osłonowe firmy LAPP zapewniające doskonałą ochronę przed obciążeniami mechanicznymi, chemicznymi i termicznymi wszędzie tam, gdzie przewody muszą być dodatkowo zabezpieczone lub poprowadzone. Teraz złączki do węży SILVYN® dostępne są w mniejszych opakowaniach.

SILVYN® FPAG-M - VPE 2 / 10 ST
SILVYN® MPC-M - VPE 1 / 2 / 10 ST
SILVYN® LGF-2-M - VPE 1 / 4 / 10 ST
SILVYN® LCG-M - VPE 1 / 2 / 10 ST

 

Mniejsze opakowania złączek:

Numer artykułu Articlename Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SILVYN FPAG M12x1,5 BK    
SILVYN FPAG M16x1,5/1 BK    
SILVYN FPAG M16x1,5/2 BK    
SILVYN FPAG M20x1,5/1 BK    
SILVYN FPAG M20x1,5/2 BK    
SILVYN FPAG M25x1,5 BK    
SILVYN FPAG 90° M12x1,5 BK    
SILVYN FPAG 90° M16x1,5/1 BK    
SILVYN FPAG 90° M16x1,5/2 BK    
SILVYN FPAG 90° M20x1,5/1 BK    
SILVYN FPAG M20x1,5/3 BK    
SILVYN FPAG 90° M20x1,5/3 BK    
SILVYN FPAG 90° M20x1,5/2 BK    
SILVYN FPAG 90° M25x1,5 BK    
SILVYN FPAG M32x1,5 BK    
SILVYN FPAG 90° M32x1,5 BK    
SILVYN FPAG M40x1,5 BK    
SILVYN FPAG M50x1,5/1 BK    
SILVYN FPAG M50x1,5/2 BK    
SILVYN FPAG M63x1,5/2 BK    
SILVYN FPAG M50x1,5/1 GY    
SILVYN FPAG M50x1,5/2 GY    
SILVYN FPAG M63x1,5/1 GY    
61722285 SILVYN CC01 conduit cutter small    
61722286 SILVYN CC02 conduit cutter large    
SILVYN LGF-2-M 40x1,5    
SILVYN LGF-2-M 50x1,5    
SILVYN LGF-2-M 63x1,5    
SILVYN LCG-M 32x1,5    
SILVYN LCG-M 40x1,5    
SILVYN LCG-M 50x1,5    
     

(PDF 2 MB )
SILVYN®  węże osłonowe, system prowadnic łańcuchowych