FLEXIMARK®

Elastyczne rozwiązania w zakresie znakowania pojedynczych przewodów, kabli i komponentów.
Czy to z tworzywa sztucznego, czy ze stali nierdzewnej dla trudnych środowisk, czy to znakowanie ręczne czy elektroniczne - z FLEXIMARK® rezultatem jest trwałe znakowanie w każdym przypadku.

01042021 fleximark1

FLEXIMARK® product range

Aby ułatwić Państwu wybór, przedstawiamy mały wybór produktów FLEXIMARK®:

FLEXIMARK® Wrapping label LCK

FLEXIMARK®

FLEXIMARK® Wrapping label LCK to etykiety wykonane z winylu z folią laminatową do oznaczania kabli za pomocą drukarki laserowej. Folia ochronna zabezpiecza tekst przed ścieraniem i rozpuszczalnikami. Etykieta jest odporna na chemikalia, promieniowanie UV, wilgoć i olej. Dzięki ciasnemu zawijaniu etykieta zajmuje niewiele miejsca.

1 VPE = 10 arkuszy

Numer artykułu Opis Artykułu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
Label LCK 32 25x33.5 YE  
Label LCK 35 25x55 YE 10 pcs/pack  
Label LCK 40 25x94 YE  
Label LCK 32 25x33.5 WH, 640 st/fp  
LCK 35 25x55 WH, 400 st/fp  
Label LCK 40 25x94 WH  

FLEXIMARK® Flexiprint LF

FLEXIMARK®

FLEXIMARK® Flexiprint LF to oznaczniki do nawlekania pojedynczych przewodów i światłowodów. Są one szybkie i łatwe w instalacji oraz mogą być drukowane przy użyciu drukarki laserowej i naszego oprogramowania FLEXIMARK®.

Jeden arkusz etykiet zawiera 20-60 wyrywanych oznaczników w zależności od rozmiaru. 1 VPE zawiera 10 arkuszy etykiet.

Większe opakowania po 100 arkuszy są dostępne tutaj.

Numer artykułu Opis Artykułu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
FLEXIMARK Flexiprint LF1 0.75-1.5 YE  
FLEXIMARK Flexiprint LF1L 0.75-1.5 YE  
FLEXIMARK Flexiprint LF1B 1.5-2.5 YE  
FLEXIMARK Flexiprint LF1BL 1,5-2,5YE 300  
FLEXIMARK Flexiprint LF2 2.5-6 YE  
FLEXIMARK Flexiprint LF3 6.0-16.0 WH  

FLEXIMARK® Cablelabel PUR

FLEXIMARK 83260191 PUR Etikett

FLEXIMARK® Cablelabel PUR to oznaczniki wykonane z poliuretanu do oznaczania kabli za pomocą opasek kablowych, szczególnie przydatne w trudnych warunkach. Jest wysoce elastyczny i bardzo trwały dzięki drukowaniu w procesie termotransferowym.

Etykiety są dostarczane na rolce i mogą być drukowane za pomocą oprogramowania i drukarki termotransferowej. Ważne jest, aby wybrać odpowiednią taśmę barwiącą (FTI-Y).

Numer artykułu Opis Artykułu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
FLEXIMARK Cablelabel PUR 60-10 YE 1000  
FLEXIMARK Cablelabel PUR 60-10 WH  
FLEXIMARK Cablelabel PUR 75-15 YE  
FLEXIMARK Cablelabel PUR 75-15 WH  
FLEXIMARK Cablelabel PUR 75-25 YE  
FLEXIMARK Cablelabel PUR 75-25 WH  

FLEXIMARK® thermal printer SQUIX 4/300M

FLEXIMARK®

Drukarka termotransferowa FLEXIMARK® SQUIX posiada rozdzielczość 300 dpi, co zapewnia trwały i wysokiej jakości wydruk.

Proces druku termotransferowego zwiększa odporność drukowanej powierzchni na rozmazywanie i zarysowania, a także odporność na wiele olejów i substancji chemicznych. Za pomocą tej drukarki można drukować szeroką gamę materiałów (w tym FLEXIMARK® shrink tube i PUR cable label).

Oprogramowanie FLEXIMARK® dostarczane jest bezpłatnie. Zawiera ono wszystkie szablony etykiet z naszego asortymentu.

 

Numer artykułu Opis Artykułu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
Thermoprint SQUIX 4/300M  

FLEXIMARK® ribbons SQUIX and EOS5

FLEXIMARK®

Pasujące taśmy barwiące w kolorze czarnym i białym do drukarek termotransferowych FLEXIMARK® SQUIX i EOS 5.

 

 

 

 

 

Odpowiednia taśma do każdego zastosowania:

 

TaśmaZastosowanie
R71Tylko do etykiet plastikowych o gładkiej i błyszczącej powierzchni (Flexiprint TF, TCK, TA, TFL)
FTI-YDo PUR, TA Foam, Flexiprint TF
FTI-XSzczególnie polecana do rur termokurczliwych, również do rur termokurczliwych odpornych na olej napędowy
Numer artykułu Opis Artykułu Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
FLEXIMARK Ribbon R71 55/360 resin BK  
FLEXIMARK Ribbon R71 110/360 resin BK  
FLEXIMARK Ribbon FTI-Y 60-360 BK  
FLEXIMARK Ribbon FTI-Y 110-360 BK  
FLEXIMARK Ribbon FTI-X 60-300 BK  
FLEXIMARK Ribbon FTI-X 100-300 BK  
83260262FLEXIMARK RIBBON Y501P 30x450 WH  
FLEXIMARK Ribbon FTI-X 55x300 WH  
FLEXIMARK RIBBON FTI-X 110x300 WH