Patchcordy – konfekcjonowane przewody do transmisji danych

strona

Niezawodne okablowanie sieciowe jest tak samo istotne dla Przemysłu 4.0 jak certyfikowane przewody do transmisji danych stosowane na rynkach międzynarodowych. 

Firma LAPP spełnia oba te wymagania za pomocą jednego rozwiązania. Dzięki naszemu szerokiemu asortymentowi patchcordów oferujemy wysokiej jakości produkty do wszystkich systemów opartych na sieci Ethernet.

Nasze patchcordy ETHERLINE® LAN Cat.6A to optymalne rozwiązanie dla obszarów o bardzo dużej gęstości zacisków. Elastyczne, podwójnie ekranowane patchcordy zabezpieczają połączenia danych nawet w ograniczonych przestrzeniach, takich jak przemysłowe szafy sterownicze. Ponadto wszystkie typy patchcordów posiadają ważny międzynarodowy certyfikat bezpieczeństwa Underwriters Laboratories (UL). 

Bezpłatna próbka ma długość 1m i jest w kolorze szarym. W sprzedaży dostępne są również kolory: czarny, biały, niebieski, zielony, pomarańczowy, czerwony i żółty. 

Obraz2