SKINTOP® HYGIENIC

Higieniczna dławnica kablowa ze stali nierdzewnej do przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.

Dławnica SKINTOP® HYGIENIC ze stali nierdzewnej dla przemysłu spożywczego

Dławnica SKINTOP® HYGIENIC ze stali nierdzewnej dla przemysłu spożywczego

Dławnica kablowa ze stali nierdzewnej SKINTOP® HYGIENIC nadaje się do bezpośredniego kontaktu z żywnością w procesie produkcji. Dławnica posiada certyfikat ECOLAB®- standard przemysłowy dla innowacyjnego i efektywnego czyszczenia oraz dezynfekcji. Zaprojektowana zgodnie z z normą EHEDG-  budowa  umożliwiająca utrzymanie higieny dla maszyn i komponentów (w przygotowaniu).

Cechy  dławnicy SKINTOP® HYGIENIC zapewniające idealne czyszczenie:

- higieniczna konstrukcja zapewnia dokładne mycie, gładkie powierzchnie i brak krawędzi zapobiegają gromadzeniu się płynów i namnażaniu mikroorganizmów.

- materiał i kształt zapewnia łatwe i bezpieczne czyszczenie.

-niebieska barwa materiału uszczelniającego wyraźnie odróżnia się od środków spożywczych.

-wysoka odporność na bardzo agresywne media jak: detergenty, środki dezynfekujące, kwasy, zasady wykorzystywane w procesie czyszczenia itp.

 

Więcej informacji na stronie katalogowej