SKINTOP® CUBE

SKINTOP® CUBE Animacja.
Naciśnij przycisk play.

Firma Lapp Kabel wprowadziła wieloprzepustwy system kablowy. Nasi specjaliści opracowali nowy produkt - SKINTOP® CUBE. Produkt ten składa się z ramki SKINTOP® CUBE FRAME oraz elastycznych modułów SKINTOP® CUBE MODULES (klipsowy system uszczelniania).

 

W modułach można bez trudu zamontować przewody. Przewód z modułem jest umieszczany w ramce i poprzez kliknięcie jest doskonale zabezpieczony przez drganiami, odciążony i uszczelniony zgodnie z IP 64. Dzięki temu, że nie są wymagane dodatkowe elementy zabezpieczające, proces ten jest prosty i szybki.

 

Nasze opatentowane moduły uszczelniające mają elastyczny zakres dławienia. Dostępne są w czterech różnych rozmiarach: 4 - 6 mm, 6 - 9mm, 9 - 12 mm and 12 - 16 mm. Wytrzymała, wzmocniona włóknem szklanym poliamidowa ramka  SKINTOP® CUBE FRAMES jest dostępna w dwóch wielkościach odpowiadających rozmiarom 16-stykowego i 24-stykowego złącza EPIC® serii H-B.

 


Korzyści

  • Większa elastyczność dzięki dużym zakresom dławienia
  • Uproszczona obsługa ze względu na łatwy montaż i demontaż
  • Ramka pozostaje na obudowie, moduły mogą być usuwane wraz z przewodem
  • Nie potrzeba stosować dodatkowych narzędzi, uszczelnień czy smarowania
  • Odporny na działanie olejów, tłuszczów, promieniowania UV oraz ozonu