SKINTOP® CUBE MULTI

Zwiększona wydajność dzięki technologii żelowej

 

Z żelowych siodełek rowerowych do szaf sterowniczych.

Nowy system wprowadzania przewodów - SKINTOP® CUBE MULTI pozwala na dużą gęstość wprowadzania przewodów oraz optymalne ich odciążenie dla całej wiązki. Dodatkowo umożliwia bardzo bezpieczny montaż dzięki użyciu żelu o wysokiej wytrzymałości, który stosowany jest w sprzęcie sportowym lub medycznym. Ciekawym przykładem zastosowania żelu mogą być poduszki żelowe w siodełkach rowerowych lub wkładkach.

Przewód przechodzi przez membranę żelową. Tarcie statyczne pomiędzy membraną a przewodem zapewnia pewny chwyt oraz dobre uszczelnienie.

Elastyczna technologia żelowa wykorzystywana do uszczelniania elementów umożliwia większy zakres dławienia przewodów. Oznacza to, że nie ma konieczności wyjmowania poszczególnych wkładów, aby zainstalować przewody, co oznacza znaczny wzrost wydajności montażu instalacji. Umożliwia to również zainstalowanie większej ilości przewodów, niż w przypadku konwencjonalnych metod. Dzięki możliwości dużego zagęszczenia, można w przyszłości stosować mniejsze obudowy.

 

Zakres zastosowania:

 

SKINTOP® CUBE MULTI może być stosowany wszędzie tam, gdzie przewody należy bezpiecznie wprowadzić do obudowy np. do niezamontowanych przewodów w instalacjach sterowniczych, szafach sterowniczych, aparaturze, w automatyce.

W przypadku maszyn pakujących przewody pneumatyczne i elektryczne często wymagają szybkiej instalacji na małej przestrzeni. System umożliwiający dużą gęstość przewodów jest idealnym rozwiązaniem w tym przypadku.

 

SKINTOP® CUBE MULTI jest dostępny w standardowej konfiguracji lub może być indywidualnie skonfigurowany pod wymagania klientów.

Zalety:

 

  • duża gęstość wprowadzania przewodów oraz optymalne ich odciążenie dzięki zastosowaniu bardzo wytrzymałego żelu
  • bezpieczny montaż
  • mniejsze koszty instalacji
  • szeroki zakres dławienia
  • zastosowanie w zakresie temperatur od -30°C do +100°C
  • odporność na oleje, smary, promieniowanie UV oraz ozon
  • stopień ochrony IP 65 / IP 66
  • odporność ogniowa UL94 V2 (samogasnący)