SKINTOP® BRUSH ADD-ON

SKINTOP Brush Add-on Jahn Foto

Innowacyjna nakrętka - 360 stopni ekranowania

Dławnica kablowa z tworzywa sztucznego oraz 360 stopni osłony EMC: to możliwe z nowym SKINTOP® BRUSH ADD-ON. Teraz możesz używać zwykłej dławnicy z tworzywa sztucznego dla wejść kablowych w szafach sterowniczych także dla kabli ekranowanych. Umożliwia to specjalne, opatentowane przez nas rozwiązanie: zamiast dławnicy mosiężnej potrzebujesz tylko nakrętki z mosiądzu z aktywnym stykiem ekranującym. Bardzo elastyczne druty mosiężne tworzące specyficzną "szczoteczkę" są zintegrowane z małymi nakrętkami. Oznacza to, że do aplikacji, które wymagają bardzo dobrego ekranowania EMC będzie można użyć dławnic z tworzywa sztucznego, wykorzystywanych również przy innych aplikacjach. Nie ma potrzeby zamawiania dodatkowych dławnic mosiężnych co pozwala na uproszczenie zamówień oraz oszczędność przestrzeni magazynowych.

 

Nowy SKINTOP® BRUSH ADD-ON jest odpowiedni do otworów przelotowych i posiada kilka dodatkowych zalet:

  • Łatwy montaż / demontaż
  • Oszczędność miejsca na magazynie, uproszczony proces zamawiania
  • Niższa waga zestawu dławnica + nakrętka
  • Nieskomplikowany i niezawodny