Przewody hybrydowe do napędów o zmiennej częstotliwości
ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL
ÖLFLEX® SERVO 7DSL
Dotychczas powszechnie było praktykowane połączenie silników z serwo sterownikami poprzez dwa niezależne przewody: serwo przewód oraz przewód resolwerowo/enkoderowy. Obecnie poleca się rozwiązanie oparte na jednym przewodzie zwanym przewodem hybrydowym.
Nowy przewód hybrydowy ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL oraz ÖLFLEX® SERVO 7DSL może być postrzegany jako połączenie serwo przewodu z przewodem sprzężenia zwrotnego. Do przesyłu sygnałów sterowniczych oraz transmisji danych wystarczy jeden przewód. Dodatkowy przewód resolwerowo/enkoderowy nie jest już potrzebny.
Oba innowacyjne przewody hybrydowe zostały zaprezentowane na targach Hanover Fair 2014. Pierwsze wykonania są już dostępne z magazynu.
Zalety:
- Tylko jedno połączenie pomiędzy silnikiem a systemem sprężenia zwrotnego silników
- Mniej przewodów, a w związku z tym redukcja kosztów
- Do zastosowania w Hiperface DSL® systemy sprężenia zwrotnego silników
- Niska pojemność
- Odporny na promieniowanie UV (wersja PUR), odporny na rozprzestrzenianie ognia oraz oleje
- aprobaty UL AWM oraz cUL AWM
ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL:
- Przewód hybrydowy dla elastycznych, ruchomych instalacji - płaszcz zewnętrzny PUR