ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP

Koło się zamyka!
Obok dobrze znanych przewodów
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP firma Lapp
prezentuje przewody enkoderowe i resolwerowe
ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP. Produkt ten zastępuje
cztery przewody enkoderowe/resolwerowe i
znakomicie sprawdza się w pracy przy dużej
prędkości w prowadnicach łańcuchowych.
Ze względu na możliwość bardzo wysokich
przyśpieszeń ta grupa produktowa pozwala
na zmniejszenie nawet do 96% czasu przestojów.
Jednym słowem pozwala nam na oszczędność
czasu oraz wzrost wydajności maszyn.
Innowacyjny przewód ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP to perfekcyjna kontynuacja dobrze znanego przewodu ÖLFLEX® SERVO FD 796.
Jednym słowem ...798 CP – to nas wyróżnia!
ÖLFLEX® SERVO FD … | <wycofane produkty> | ...760 CP/DESINA® ...770 CP/DESINA® |
---|---|---|
ÖLFLEX® SERVO FD … | <zastępuje> | ...798 CP |
Szczególne własności |
||
Żyła miedziana z cienkich lub bardzo cienkich drucików | √ | |
Niska pojemność, PP-izolacja żyły Polipropylen | √ | |
Minimalny promień gięcia dla połączeń ruchomych 7,5 x D |
√ | |
Minimalny promień gięcia dla połączeń nieruchomych 4 x D |
√ | |
UL/CSA AWM Certyfikaty dla USA |
√ | |
Płaszcz z poliuretanu (PUR) | √ | |
Osiągi dynamiczne w prowadnicach łańcuchowych | √ | |
Odległości przesuwu do 100 m. | √ | |
Zgodny z DESINA® | √ | |
Bezhalogenowy | √ | |
Samogasnący | √ | |
Olejoodporny | √ | |
Kolor płaszcza: Zielony (RAL 6018) | √ | |
Kolor płaszcza: Szary (RAL 7001) | na zapytanie |