ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP - „zastąp 7 przewodów jednym”
Nowy przewód ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP do podłączania silników wchodzi na rynek pod hasłem „7 przewodów w jednym” . Ten wysokiej klasy przewód może być stosowny w miejsce siedmiu przewodów, oferując użytkownikowi cały szereg dodatkowych korzyści.
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP znakomicie sprawdza się w pracy przy dużej prędkości w prowadnicach łańcuchowych. Pozwala to na uzyskanie większych prędkości i przyśpieszeń maszyn co znacznie podnosi wydajność produkcji. Pozwala to na zmniejszenie nawet do 96% czasu przestojów. Nowy przewód jest bardzo wytrzymały, kompaktowy i lekki.
Dzięki ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP firma Lapp Group znacznie wzmocniła swoją pozycję wśród producentów serwoprzewodów.
Jednym słowem - …796 CP - niezastąpiony!
ÖLFLEX® SERVO FD … | <Wycofane produkty> | ...755 CP, ...755 CP DESINA, ...781 CP, ...785 CP, ...785 CP DESINA, ...790 CP, ...795 CP |
---|---|---|
ÖLFLEX® SERVO FD … | <Zastępuje> | ...796 CP |
Szczególne własności | ||
Napięcie nominalne 0,6/ 1kV AC dla żył zasilających oraz sterowniczych/ par żył |
√ | |
Zwiększone przekroje żył sterowniczych/ par żył |
√ | |
Niska pojemność izolacji żył |
√ | |
UL/ CSA AWM Certyfikaty dla Ameryki Północnej |
√ | |
Przedłożona rejestracja VDE |
√ | |
Płaszcz z poliuretanu (PUR) | √ | |
Oplot z ocynowanych drucików miedzianych |
√ | |
Osiągi dynamiczne prowadnicach łańcuchowych | √ | |
Odległości przesuwu do 100 m | √ | |
Elastyczny w niskich temperaturach |
√ | |
Bezhalogenowy | √ | |
Samogasnący | √ | |