ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Pojedyncze żyły bezhalogenowe do wymagających aplikacji

 

Żyły pojedyncze przebadane przez VDE wg EN 50525-3-41 (jak H05Z-K i H07Z-K) ale do jeszcze bardziej wymagających aplikacji

Dzięki redukcji rozprzestrzeniania płomieni oraz gęstości i toksyczności dymu podczas pożaru produkt zapewnia bezpieczeństwo na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Minimalizuje szkody w budynkach i środkach produkcji spowodowane powstaniem toksycznych kwasów. Posiada certyfikaty uprawniające do stosowania w aplikacjach morskich.

  • Zastępuje ÖLFLEX® HEAT 145 SC, X05Z-K 110°C i X07Z-K 110°C
  • Przetestowany i oznaczony przez VDE
  • Stosowany w obszarach zagrożonych pożarem

 

ÖLFLEX® HEAT 125 SC – pojedyncza żyła do zastosowania w obszarach o podwyższonej temperaturze oraz przy wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Zakres temperatur dla połączeń nieruchomych to od -55°C do +125°C .

 

Te testowane oraz certyfikowane przewody mogą być stosowane w różnych dziedzinach przemysłu np. w rozdzielniach, przy produkcji silników elektrycznych, w technice klimatyzacyjnej, w przetwórstwie tworzyw sztucznych. ÖLFLEX® HEAT 125 SC posiada certyfikat morski Germanischer Lloyd.

 

Izolacja z usieciowanego kopolimeru poliolefinowego zapewnia optymalne własności przewodu - wzmocnioną wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne oraz lepsze właściwości przeciwpożarowe.

ÖLFLEX® HEAT 125 SC zastępuje dwa produkty z naszej oferty. To kombinacja właściwości technicznych dwóch przewodów: ÖLFLEX® HEAT 145 SC oraz X05Z-K/X07Z-K 110°C.

 

Katalog on-line

 

Korzyści:

  • Praca ciągła w temperaturze do +125°C
  • Zgodne z EN 50525-3-41 (H05Z-K, H07Z-K)
  • Testy i certyfikaty VDE
  • Izolacja z usieciowanego kopolimeru poliolefinowego
  • Bezhalogenowy
  • Polepszone właściwości przeciwpożarowe
  • Nie rozprzestrzenia płomieni (IEC 60332-3-24/25)
  • Niska gęstość dymu
  • Certyfikat Germanischer Lloyd