INNOWACJE PRODUKTOWE

TWORZYMY POŁĄCZENIA

23112020 nowosci jesien zima 2020

ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO TWOICH POTRZEB

Chociaż spotkania bezpośrednie nie są obecnie możliwe - pozostajemy w kontakcie z naszymi Klientami! Na naszej stronie internetowej można zapoznać się z najważniejszymi produktami LAPP na jesień-zimę 2020 roku. Cały zespół włożył ogromny wysiłek w rozwój portfolio, aby wspierać Twoją codzienną pracę innowacyjnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi - w znanej na rynku jakości LAPP oraz dostosowanymi do specjalnych wymagań Twojej branży.

Nasze nowe przełączniki sieciowe Ethernet do komunikacji przemysłowej bezpiecznie przesyłają duże ilości danych, nawet w trudnych warunkach. Dzięki wytrzymałym i wysokowydajnym przewodom do budowy maszyn i urządzeń jesteśmy partnerem systemowym.

Przyjrzyj się i dowiedz się więcej!

 

Katalog Nowości Jesień-Zima 2020 ENG    

(PDF 8 MB )