INŻYNIERIA MECHANICZNA I ZAKŁADOWA

06052020inzynieriazakladowa

Spojrzenie za kulisy nowoczesnej fabryki ukazuje tempo zmian: roboty dominują na scenie, niezależnie od tego, czy zajmują się dostawą części, spawaniem, cięciem czy mocowaniem śrub. Bezprzewodowe systemy transportowe poruszają się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wykonując swoje ruchy bez zarzutu. Wszystko jest w idealnej harmonii i dokładnie zaplanowane. W takim otoczeniu nawet najdrobniejszy element musi pracować z maksymalną niezawodnością. W końcu nawet krótkotrwała przerwa przerywa proces i powoduje stratę czasu i zasobów.

Solidna konstrukcja wszystkich komponentów LAPP przeciwdziała ryzyku awarii. Jako Państwa partner w zakresie wysokowydajnych, efektywnych, niezawodnych i innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie techniki kablowej do budowy maszyn, odgrywamy naszą rolę w zapewnieniu niezawodności. Dzięki specjalistycznym rozwiązaniom dla różnych gałęzi przemysłu oraz znacznemu doświadczeniu w zakresie robotyki, techniki automatyzacji, branży spożywczej i pojazdów użytkowych.

Nowe produkty Lato 2021

 

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH

Prawdziwie wszechstronny! ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH łączy w sobie wiele właściwości, które są ważne przy stosowaniu kabla bezhalogenowego. Zastosowane materiały przekonują wysokim bezpieczeństwem elektrycznym, dużą odpornością na płomień, elastycznością (na zimno) i zwiększoną odpornością na oleje. Kabel nie wymaga płaszcza wewnętrznego i dlatego zajmuje szczególnie mało miejsca.

Tutaj można znaleźć stronę z informacjami o produkcie.

 

 

ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC

W przypadku tego jednożyłowego, bezhalogenowego kabla elektroenergetycznego o wysokiej klasie CPR szczególny nacisk położono na przemyślany dobór materiałów. Jest on bardziej elastyczny niż standardowy kabel i może być optymalnie wykorzystany do okablowania budynków. Idealnie pasuje do naszej istniejącej oferty przewodów bezhalogenowych jako tańsza alternatywa.

Tutaj można znaleźć szczegółową stronę produktu.

 

H05Z-K 90°C

Ta żyła pojedyncza zgodna ze zharmonizowanym wzornictwem H05Z-K (U0/U: 300/500 V) przekonuje bezhalogenową izolacją, która w przypadku pożaru generuje mało dymu i wydziela tylko niewielkie ilości gazów korozyjnych. Jest ona często stosowana w budynkach o dużym skupisku ludzi i wysokiej wartości materialnej. Oprócz krążków i dużych kartonów oferujemy teraz wiele pozycji na szpulach.

Tutaj można znaleźć stronę z informacjami o produkcie.

 

H07Z-K 90°C

Ten pojedynczy rdzeń zgodny ze zharmonizowanym projektem H07Z-K (U0/U: 450/750 V) przekonuje bezhalogenową izolacją rdzenia, która w przypadku pożaru zachowuje się mało dymnie i wydziela tylko niewielkie ilości gazów korozyjnych. Jest ona często stosowana w budynkach o wysokiej wartości osobistej i materialnej. Oprócz pierścieni i dużych kartonów oferujemy teraz wiele pozycji na szpulach.

Tutaj można znaleźć stronę z informacjami o produkcie.

 

ÖLFLEX® SERVO 719 CY

Dostępne są nowe artykuły: Nasz sprawdzony kabel serwo z certyfikatem UL do stosowania w Ameryce Północnej zawiera teraz 4 nowe wykonania, które różnią się od poprzednich pod względem struktury i przekroju żył. Dzięki temu możliwa jest obsługa dodatkowych wielkości serwomotorów. Ekranowany kabel PVC stosowany jest do instalacji stałych.

Tutaj można znaleźć stronę z informacjami o produkcie.

 

ÖLFLEX® SERVO 728 CY

Dostępne są nowe artykuły: Ekranowany, zielony kabel enkodera z certyfikatem UL do stosowania w Ameryce Północnej jest kompatybilny z systemami sprzężenia zwrotnego różnych producentów. Dzięki płaszczowi zewnętrznemu z PVC nadaje się on do montażu na stałe. Teraz dostępny jest w dwóch nowych wariantach konstrukcyjnych dla kolejnych standardów enkoderów.

Tutaj można znaleźć stronę z informacjami o produkcie.

 

ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP

Dostępne są nowe pozycje: Ekranowany, zielony kabel enkodera z certyfikatem UL do stosowania w Ameryce Północnej jest kompatybilny z systemami sprzężenia zwrotnego różnych producentów. Dzięki bardzo elastycznej konstrukcji kabla i wytrzymałej powłoce zewnętrznej PUR nadaje się on do zastosowań w ruchu. Jest on teraz dostępny w dwóch nowych wariantach konstrukcyjnych.

Tutaj można znaleźć stronę z informacjami o produkcie.

 

ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL

Dostępne są nowe pozycje: Hybrydowy kabel serwo jest kompatybilny z interfejsami technologii jednokablowej HIPERFACE DSL® i SCS open link. Służy do jednoczesnego zasilania, przesyłania sygnałów i danych, a dzięki swojej wysokiej elastyczności nadaje się do zastosowań ruchomych. Jest on dostępny w trzech nowych wariantach konstrukcyjnych kabli.

Tutaj można znaleźć stronę z informacjami o produkcie.

 

ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS

Dostępne są nowe pozycje: Hybrydowy kabel serwo jest kompatybilny z interfejsami technologii jednokablowej wielu producentów. Służy do jednoczesnego zasilania, przesyłania sygnałów i danych, a dzięki wysokiej elastyczności nadaje się do zastosowań ruchomych. Jest on dostępny w czterech nowych wariantach konstrukcyjnych.

Tutaj można znaleźć stronę z informacjami o produkcie.

 

Rurowe końcówki kablowe KRFS

Akcesoria? Tak, zawsze! Do naszych akcesoriów kablowych dołączyła rurowa końcówka kablowa, która dzięki swojej wysokiej jakości wykonania oferuje Państwu maksymalną niezawodność działania. Dzięki szczególnie wąskiemu kołnierzowi przyłączeniowemu nadaje się do podłączania rozdzielnic i do wszystkich zastosowań, gdzie przestrzeń jest ograniczona.

Tutaj można znaleźć stronę z informacjami o produkcie.