HITRONIC® FIRE

Specjalne rozwiązania dla automatyki – dwa nowe wykonania z grupy światłowodów HITRONIC®.

 

HITRONIC® FIRE

Podwyższona odporność na działanie ognia

HITRONIC® FIRE

HITRONIC® FIRE

HITRONIC® FIRE może być stosowany w instalacjach przeciwpożarowych w środowiskach przemysłowych. Przewody te podczas pożaru zachowują swoje właściwości izolacyjne i mogą funkcjonować do 90 minut pod bezpośrednim działaniem płomieni. Umożliwiają przesyłanie danych oraz transmisję Video w trakcie i po pożarze. Zapewnia to skuteczny monitoring zagrożonego obszaru oraz przeprowadzenie skutecznej akcji ratowniczej. Przewody te można stosować w tunelach transportowych, zakładach obróbki metali i w innych obszarach zagrożonych pożarem.

 

Właściwości:

  • Przewód przeciwpożarowy
  • Ognioodporny przez co najmniej 90 minut w razie pożaru  (FE90)
  • Specjalne standardy dotyczące palności i rozprzestrzeniania się ognia
    - IEC 60332-3
    - IEC 60331-25
    - IEC 61034-1/2
  • Dostępny z różnymi typami włókien: OS2, OM1 do  OM4


przejdź do katalogu online / e-Sklepu

 

HITRONIC® HDM
Rozwiązanie dla zastosowań mobilnych

HITRONIC® HDM Reel

HITRONIC® HDM Reel

Przewód  HITRONIC® HDM powstał w oparciu o normę wojskową MIL-C-85045. Jest  przeznaczony do zastosowań, w których przewody wymagają częstego nawijania i rozwijania. Przewód sprawdza się w mobilnych, tymczasowych instalacjach na zewnątrz oraz wewnątrz budynków jako przewód uniwersalny.      

Właściwości:

  • Możliwość częstego nawijania i rozwijania
  • Spełnia normy wojskowe (MIL-C-85045)
  • Włókna oznaczone kolorami
  • Dostępny z różnymi typami włókien: (OM1-OM4)
  • Standardowa konfiguracja przewodu 4, 6 i 8 włókien


przejdź do katalogu online/e- Sklepu