FLEXIMARK® rurki termokurczliwe

shrink tube

Połączenie wygody z komfortem


Rurki termokurczliwe zyskują coraz większe znaczenie przy znakowaniu przewodów. Firma Lapp Kabel posiada w swej ofercie rurki termokurczliwe FLEXIMARK®. W porównaniu z tradycyjnym produktem dostarczanym w jednym kawałku, nowe rurki termokurczliwe są przycinane do określonych rozmiarów. Dzięki temu możliwy jest szybki montaż i ograniczenie kosztów pracy.


Zalety:

  • Łatwe znakowanie poprzez FLEXIMARK® software, które można bezpłatnie pobrać downloaded free
  • Możliwość znakowania szerokiego zakresu przewodów, jak również pojedynczych żył
  • Redukcja czasu pracy
  • Klienci nie potrzebują dodatkowo dokupować noży perforujących do posiadanych drukarek termotransferowych
  • Wysoka odporność na temperaturę (od-55°C do +135°C)
  • Odporność na chemikalia, grzyby oraz promieniowanie UV
  • Dostępne w wersji bezhalogenowej  lub odpornej na olej napędowy
  • Certyfikat UL 224

 

Szczegółowe informacje data sheet.