ETHERLINE® ACCESS

Aktywne komponenty sieciowe dla przemysłowych systemów Ethernet

Firma Lapp Kabel rozszerzyła swoje portfolio produktów do systemów przemysłowych Ethernet o aktywne komponenty sieciowe, występujące pod marką ETHERLINE® ACCESS. Do przewodów, złączy wtykowych i akcesoriów dodano przełączniki, które są niezbędne, aby zagwarantować bezpieczną i niezawodną komunikację w sieciach przemysłowych. Dzięki temu możesz zbudować kompletną sieć z komponentów od jednego dostawcy. Produkty ETHERLINE® ACCESS charakteryzują się wysoką jakością firmy Lapp, dostępnością i intuicyjną obsługą.

Korzyści:

• Redundantne zasilanie
• Solidna metalowa obudowa do montażu na szynach DIN
• Klasa ochrony: IP 30
• Bez wentylatora, a przez to bezobsługowy

ETHERLINE® ACCESS M05T/M08T

Dzięki obsłudze protokołów redundantnego pierścienia, zarządzalne przełączniki gwarantują wysoką dostępność sieci.

Korzyści i właściwości zarządzalnych przełączników:

• Prosta konfiguracja redundantnych topologii sieci
• Czas ponownej konfiguracji <20 ms
• Porty RJ45: 10/100 BaseT(X)
• Rozmiar bufora pakietów: 1 Mbit
• Obsługiwane protokoły: Telnet, EtherNet / IP, Modbus / TCP, IPv6, itp.
• Zakres temperatur: 0°C do 60°C
• Zasilanie: 24 V DC, możliwe jest zasilanie redundantne
• Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27, odporność na upadek IEC 60068-2-32, ochrona przed wibracjami IEC 60068-2-6

ETHERLINE® ACCESS M05T/M08T

ETHERLINE® ACCESS Downloadcenter:

• Specyfikacja techniczna
• Instrukcja montażu
• Oprogramowanie
• Instrukcja obsługi

ETHERLINE® ACCESS U05T/U08T

Korzyści i właściwości przełączników niezarządzalnych:

• Transmisja i ochrona podczas burz
• Porty RJ45: 10/100 BaseT(X)
• Rozmiar bufora pakietów: 512 kbit
• Zakres temperatur: od -10°C do 60°C
• Zasilanie: 12/24/48 V DC, 10 do 30 V AC, możliwe jest zasilanie redundantne
• Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27, odporność na upadek IEC 60068-2-32, ochrona przed wibracjami IEC 60068-2-6

ETHERLINE® ACCESS U05T/U08T

ETHERLINE® ACCESS Downloadcenter:

• Specyfikacja techniczna

• Instrukcja montażu

 

     
Katalog ETHERLINE® ACCESS
(PDF 1 MB )
Active network components for
industrial ethernet systems