EPIC® SOLAR 4 THIN

Obejrzyj animację i odkryj wszystkie zalety złącza.

To koniec dużych strat energii w elektrowniach fotowoltaicznych. Firma Lapp opracowała nowy system złącz fotowoltaicznych, które umożliwiają znaczny wzrost efektywności elektrowni. Nowy EPIC ® SOLAR THIN 4 należy do najczęściej używanych  systemów 4mm na rynku.

Nowo opracowane złącze oraz system  techniki przyłączeniowej powoduje, że nie nagrzewa się ono nawet przy wysokim obciążeniu. Dzięki temu okres jego eksploatacji jest znacznie dłuższy.

Wytwarzanie zespołów jest w pełni zautomatyzowane. Ich wysoka jakość umożliwia bezawaryjną pracę instalacji fotowoltaicznych.

EPIC® SOLAR 4 THIN to:

  • Przewód przyłączeniowy do modułów fotowoltaicznych
  • Przewód przyłączeniowy do modułów krystalicznych, modułów cienkowarstwowych i innych nowoczesnych technologii
  • Przewód przyłączeniowy do urządzeń wymagający wodoodpornego okablowania w elektrowniach fotowoltaicznych

Zalety produktu:

  • Podłączenie kabla bezrezystancyjne  w celu zwiększenia efektywności przesyłu energii
  • Innowacyjny,  opatentowany system stykowy, prąd nie nagrzewa złącza wtykowego
  • Wysoka niezawodność i trwałość dzięki zgrzewanemu połączeniu
  • Szeroka gama rozmiarów przewodów od 1,5 mm² do 6 mm²
  • Bardzo płaskie 12 mm do ciasnego upakowania
  • Produkowany przez automaty, 100% wyrobów przetestowane



TUEV Epic

EPIC® SOLAR 4 THIN otrzymał certyfikat TUEV Rheinland zgodny z EN 50521. Dokument jest dostępny na TUEV DOT COM Nr 28 387 pobierz