BEZOŁOWIOWE MOSIĘŻNE DŁAWNICE KABLOWE

Z dławnicami SKINTOP® gotowi na przyszłość - LAPP oferuje pierwsze serie dławnic mosiężnych w wersji bezołowiowej.

06082020 Skintop lead free main

Dlaczego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie bezołowiowych dławnic kablowych? Jesteśmy głęboko przekonani, że aby odnieść sukces w przyszłości, firmy muszą skupić się na zrównoważonym rozwoju. To samo dotyczy właściwego doboru rozwiązań przyłączeniowych do aplikacji i projektów. W LAPP opracowujemy zrównoważone produkty, jeszcze zanim producenci zostaną do tego zobowiązani przez prawo i przepisy. Jest to integralna część naszej odpowiedzialności korporacyjnej.

W związku z tym wprowadzamy pierwsze na świecie portfolio mosiężnych dławnic kablowych bezołowiowych: od sierpnia 2020 r. wprowadzamy bezołowiowe wersje najbardziej popularnych modeli w naszych sprawdzonych seriach dławnic kablowych SKINTOP® i SKINDICHT®.  Bezołowiowe dławnice kablowe zostaną oznaczone literami LF na końcu numerów artykułów.

Chcemy, by nasi klienci byli spokojni o wprowadzenie nowych dyrektyw: Zapewniając odpowiednie rozwiązania przyłączeniowe dopasowane do potrzeb naszych klientów, zapewniamy maksymalną planowalność projektów długoterminowych.

Bezołowiowe dławnice kablowe i bezołowiowe nakrętki zabezpieczające SKINTOP®

SKINTOP MS-M20x1 5 LF

SKINTOP® MS-M: Pierwszy wybór dla szerokiej gamy zastosowań w budowie maszyn, w oprzyrządowaniu i sterowaniu oraz przy wysokich wymaganiach odporności na czynniki mechaniczne i chemiczne. Charakteryzuje się optymalnym odciążeniem, dużymi zakresami dławienia, certyfikatem UL oraz wysokim stopniem ochrony.

SKINTOP® MS-SC-M: Dławnica EMC posiadająca wysoce przewodzącą, elastyczną sprężynę EMC zapewniającą niskorezystancyjny styk z ekranem przewodu w celu jego uziemienia.

SKINDICHT® SM-M: Idealna nakrętka zabezpieczająca dla dławnic kablowych SKINTOP®.

Wszystkie wersje są dostępne w rozmiarach metrycznych od M12 do M63. Litery LF na końcu numeru artykułu oznaczają, że produkt jest bezołowiowy. Stopniowo będziemy wprowadzać kolejne bezołowiowe rozwiązania w innych grupach produktów.

Ekologiczny materiał – ta sama jakość

Portfolio produktów bezołowiowych umożliwia wybór nienaruszającej równowagi ekologicznej i zorientowanej na przyszłość alternatywy produktowej, która nadal oferuje taki sam poziom wydajności. Zrównoważony rozwój i jakość idą dla nas w parze. Kilka ostatnich miesięcy spędziliśmy na testowaniu różnych stopów bezołowiowych, aby wybrać najlepszy materiał.

Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu bezołowiowego zapewniają taką samą niezawodną jakość LAPP, jak istniejące już wersje, pod względem ich właściwości mechanicznych i odporności na korozję oraz właściwości EMC. Spełniają one również klasę ochrony IP 68, co potwierdzają liczne badania przeprowadzone w naszych własnych laboratoriach i zewnętrznych instytutach badawczych.

Nowa dyrektywa RoHS

Produkty bezołowiowe już teraz stanowią doskonały wybór dla użytkowników, których działalność produkcyjna stanowi część globalnych łańcuchów dostaw. Nowe wytyczne dotyczące materiałów zawarte w Dyrektywie RoHS (ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych) mają wejść w życie 21 lipca 2021 r. Odnoszą się one między innymi do stosowania ołowiu w stopach miedzi, które są wykorzystywane do produkcji np. dławnic kablowych. Do tej pory istniał wyjątek, który zezwalał na stosowanie w produktach do 4% ołowiu. Wkrótce okaże się, czy nastąpi przedłużenie tego wyjątku, czy też zamknięty okres przejściowy. Podobnie w Rozporządzeniu REACH (Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów), ołów znajduje się na liście substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC), co w przyszłości może doprowadzić do zakazu jego stosowania.

Globalne zastosowanie

Postanowiliśmy już dziś myśleć o przyszłości i perspektywicznie wspierać naszych partnerów w zakresie zrównoważonych rozwiązań połączeniowych. Postanowienia RoHS i REACH mają swoje korzenie w Europie, ale mają również duży wpływ na dyrektywy międzynarodowe, takie jak te w USA (Lista Kalifornijska) i Chinach (Dyrektywa RoHS). Szczególnie ważne jest, aby światowi producenci przygotowywali się w odpowiednim czasie do zmian, ponieważ są zależni od systemów i maszyn o długiej żywotności oraz od międzynarodowych łańcuchów produkcyjnych.

Masz pytania dotyczące bezołowiowych dławnic kablowych lub potrzebujesz porady technicznej? Nasi eksperci SKINTOP® i SKINDICHT® czekają na Twoje zapytanie!

Skontaktuj się z działem sprzedaży: e-mail: handlowy@lapp.pl tel: +48 71 330 63 30

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi produktami SKINTOP® i SKINDICHT® w naszym e-sklepie.