UNITRONIC® – innowacyjne przewody do transmisji danych
Wybierzesz tą markę, jeżeli szukasz przewodów do szybkiego i niezawodnego transferu danych. W naszej ofercie znajdują się przewody do transmisji danych dla wszystkich aplikacji elektronicznych, od cienkich przewodów stosowanych w ekspresach do kawy, aż po takie, które stosowane są do przesyłania dużych ilości danych w superkomputerach.

UNITRONIC®
Właściwości:
• Przewody bardzo wytrzymałe, trwałe i niezawodne
• Szeroki zakres zastosowań , mogą pracować pod dużym obciążeniem chemicznym i mechanicznym, w środowisku wilgotnym, w szerokim zakresie temperatur
• Stosowane w połączeniach stacjonarnych oraz w prowadnicach łańcuchowych
• Bezhalogenowe , dostępne z międzynarodowymi aprobatami
Obszary zastosowania:
• Komputery
• Maszyny i urządzenia elektroniczne
• Urządzenia pomiarowe i sterownicze
• Procesy automatyzacji produkcji i roboty przemysłowe
• Systemy Bus
• Sieci LAN i Ethernet
• Urządzenia wyposażenia sceny
• Inne