FLEXIMARK® – czytelny system znakowania
Nowoczesny system pozwalający na czytelne i trwałe oznaczenie i późniejszą identyfikację przewodu. Poczynając od prostych opisów, po etykiety, rozwiązania do oznaczeń ręcznych oraz oprogramowanie FL SOFT do znakowania elektronicznego. Spełniamy wszelkie wymagania.

FLEXIMARK®
Właściwości:
• Odpowiednie dla różnych aplikacji. Stosowane do oznaczania przewodów, pojedynczych żył jak i szaf sterowniczych
• Łatwe w montażu, nawet w miejscach trudnodostępnych
• Elastyczne oraz trwałe dzięki wykonaniu z materiałów najwyższej jakości
• Dostępne w wersji plastikowej lub ze stali nierdzewnej
• Stosowane w trudnych warunkach otoczenia. Dobrze znoszą obciążenia chemiczne, termiczne lub mechaniczne
• Dostępne w wersjach: transparentnej, elastycznej lub bezhalogenowej
Obszary zastosowania:
• Wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się przewody