EPIC® – robust industry connectors
Złącza przemysłowe EPIC® prostokątne lub okrągłe można znaleźć w każdej maszynie, urządzeniu lub aplikacjach dotyczących technologii napędowych. Stosuje się je do pomiaru, kontroli, regulacji lub napędu. Jest to elastyczny system składający się z obudowy, wkładów, styków i akcesoriów, które spełnią wszystkie wymagania.

EPIC®
Właściwości:
• Komponenty systemu wykonane zgodnie z najwyższymi standardami, o optymalnej funkcjonalności i niezawodności procesu
• Wytrzymałe i łatwe w montażu
• Stosowane również do połączeń busowych oraz światłowodowych
Obszar zastosowania:
• Elektronika i telekomunikacja
• Technologia pomiaru, kontrolna i testowa
• Przemysł budowy maszyn i urządzeń
• Technologia napędu i automatyka przemysłowa
• Systemy fotowoltaiczne
• Inne