Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 

Systemy oznaczeń

Do wyraźnego oznaczania i etykietowania przewodów, przewodów, żył pojedynczych i komponentów


Dzięki systemom oznaczeń LAPP można oznaczyć praktycznie wszystko, czego potrzebujesz do szybkiej i indywidualnej identyfikacji w środowisku przemysłowym. Systemy oznaczeń nadają się do znakowania kabli, przewodów, żył pojedynczych i innych komponentów elektrycznych. U nas można znaleźć indywidualne numery, litery, symbole i uchwyty do znaków do indywidualnego znakowania, a także etykiety do druku laserowego lub termicznego, drukarki, oprogramowanie do oznaczania etykiet, narzędzia i akcesoria. Koniec z chaosem – dzięki przejrzystym etykietom!

Czym są systemy oznaczeń i do czego służą?


Systemy oznaczeń firmy LAPP obejmują wszystkie produkty i akcesoria produktowe stosowane do znakowania kabli, przewodów, żył pojedynczych i innych urządzeń i komponentów maszyn w obszarach przemysłowych.


Oznaczenie to jednoznaczne oznakowanie i/lub etykietowanie urządzeń.


Nasze kompleksowe portfolio obejmuje następujące kompatybilne rozwiązania do znakowania:

Oznaczenia kabli i żył pojedynczych

Etykiety do druku laserowego i termotransferowego FLEXIMARK® do profesjonalnego druku na miejscu, a także bardzo łatwe w obsłudze, wstępnie nadrukowane etykiety FLEXIMARK®, pojedyncze litery, cyfry, symbole, pierścienie znakujące i uchwyty do znakowania przewodów i żył pojedynczych.
Do produktów

Znakowanie podzespołu

Etykiety do druku laserowego i termotransferowego FLEXIMARK® do profesjonalnego druku na miejscu, jak również etykiety FLEXIMARK® i uchwyty do znakowania elementów elektrycznych.
Do produktów

Drukarki i oprogramowanie

Drukarki termotransferowe do indywidualnego nadruku etykiet FLEXIMARK® do znakowania termotransferowego przy użyciu oprogramowania FLEXIMARK® oraz elektroniczne drukarki DYMO® do zastosowań mobilnych.
Do produktów

Akcesoria do drukarek

Kolorowe taśmy do drukarek termotransferowych FLEXIMARK® oraz etykiety lub rurki termokurczliwe do drukarek elektronicznych DYMO®.
Do produktów

Oznaczenia bezpieczeństwa

Trwałe znaki ostrzegawcze, zakazujące i nakazujące w różnych rozmiarach, certyfikowane zgodnie z ISO 7010.
Do produktów

Narzędzia i akcesoria

Maszyny do wytłaczania ręcznego, taśmy do wytłaczania, narzędzia do cięcia i perforowania oraz markery.
Do produktów

Dlaczego przewody i komponenty powinny być etykietowane?


W razie uszkodzenia powinna istnieć możliwość szybkich napraw. Jeśli kabel lub bezpiecznik są odpowiedzialne za problem, należy je szybko wymienić. Ale w jaki sposób można zidentyfikować źródło usterki w rozdzielnicy, jeśli nie zidentyfikowano, gdzie prowadzi kabel?


Niewłaściwe oznakowanie skrzynki bezpieczników może przyprawić elektryka o ból głowy i spowodować niepotrzebną pracę. Bez jasnego etykietowania trudno jest szybko sortować i rozwiązywać problem. Można to zrobić tylko przy użyciu procesu eliminacji. W środowisku przemysłowym, gdzie wszystko zależy od prawidłowego funkcjonowania, jest to czysty koszmar!


Brak oznakowania systemów przemysłowych powoduje ogromne koszty pośrednie.


Jednak jasne etykietowanie kabli i komponentów umożliwia szybką identyfikację problemów i łatwe i bezpieczne przeprowadzanie napraw i konserwacji!


Koniec z chaosem – dzięki przejrzystym etykietom!

Korzyści z oznaczania kabli i komponentów w skrócie


Wykorzystaj systemy znakowania i etykietowania kabli, przewodów, pojedynczych żył i innych elementów instalacji elektrycznej:

Oszczędność czasu i kosztów

  • Szybka orientacja
  • Łatwa klasyfikacja
  • Naprawy i konserwacja odbywają się szybciej
  • Możliwość znacznego skrócenia przestojów maszyn

Bezpieczeństwo

Bezpieczne i przejrzyste oznakowanie
  • Zwiększa ogólne bezpieczeństwo pracy
  • Minimalizacja ryzyka pomyłek

Porządek i organizacja

Ostrożne, profesjonalne, jednolite i kontrastujące etykietowanie

Spełnienie wymagań normatywnych

Wymagany do znakowania urządzeń zgodnie z DIN EN 60204-1 (VDE 0113 część 1) oraz do wyświetlania schematów obwodów zgodnie z DIN EN 61082-1

Dlaczego warto kupować systemy oznaczeń firmy LAPP?


Od 1957 roku zajmujemy się kablami i drutami; systemy znakowania są częścią regularnej działalności firmy LAPP od 1978 roku. Dzięki temu mamy ponad 40-letnie doświadczenie w oznaczaniu i etykietowaniu kabli i komponentów w środowisku przemysłowym.


Nasza marka produktów FLEXIMARK® oznacza elastyczne oznakowanie. Z tego powodu FLEXIMARK® opiera się na szerokiej gamie rozwiązań dla niemal każdego środowiska. Platformy wiertnicze, zakłady przemysłowe, mosty, farmy wiatrowe i słoneczne, fabryki chemiczne lub przemysł spożywczy – opcje oznakowania są tak zróżnicowane, jak obszary zastosowania kabli.


FLEXIMARK® to nie tylko wieloletnia marka produktów, ale także własna firma i zakład produkcyjny w Szwecji z autonomicznym wsparciem technicznym dla klientów.

FLEXIMARK® to nie tylko wieloletnia marka produktów

Przegląd korzyści płynących ze stosowania oznakowania FLEXIMARK®:

  1. FLEXIMARK® obejmuje szeroką gamę standardowych rozwiązań znakowania w różnych wariantach i kolorach.
  2. Dostarczamy również niestandardowe produkty drukowane, które są gotowe do wysyłki w ciągu kilku dni.
  3. Produkujemy również niestandardowe rozwiązania, które w razie potrzeby są opracowywane specjalnie dla Ciebie.


Globalny sukces FLEXIMARK® opiera się na zróżnicowanym portfolio i wielu możliwościach

Systemy znakowania FLEXIMARK® ułatwiają obsługę.  Systemy i ich komponenty (drukarki, oprogramowanie, etykiety itp.) są wzajemnie zintegrowane. Naszym celem jest to, aby nasze produkty były używane przez Ciebie w najkrótszym możliwym czasie. Na przykład wstępnie wydrukowane oznakowania i etykiety muszą być tylko przymocowane do kabla, a poszczególne etykiety wymagają jedynie wydruku na miejscu przy użyciu konwencjonalnych drukarek laserowych. Jeśli korzystasz z naszego oprogramowania do oznaczania, od razu będziesz go znać, ponieważ został zaprojektowany w oparciu o aplikacje Microsoft® Office dla maksymalnej łatwości użytkowania.
FLEXIMARK® zapewnia wysokiej jakości rozwiązania zaprojektowane specjalnie dla sektora przemysłowego. Skorzystaj z najlepszych produktów wykonanych z doskonałych materiałów, nadruku termicznego i bardzo dobrej siły przyczepności, które mogą trwać przez lata nawet w trudnych warunkach.
W miejscach, gdzie przestrzeń jest ograniczona (np. w rozdzielnicach), do oznaczania kabli stosowane są oszczędzające miejsce etykiety owijane, do pojedynczych żył stosowane są oznaczniki nawlekane, a do kabli i pojedynczych żył stosowane są rurki termokurczliwe.
Oznakowania FLEXIMARK® są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale także zaprojektowane w użyteczny sposób. Etykiety imponują kontrastowymi kolorami i wysoką rozdzielczością druku, dzięki czemu są niezwykle łatwe do odczytania.

Jakie właściwości powinny posiadać oznakowania dla sektora przemysłowego?


Surowe warunki, które często występują w środowiskach przemysłowych, wymagają wysokiej jakości, a tym samym niezawodnych rozwiązań.


Aby oznaczniki nie odrywały się od siebie, nie puchły, nie rysowały się, nie znikały ani nie stawały się nieczytelne, powinny mieć następującą odporność, w zależności od obszaru zastosowania:

Odporność na promieniowanie UV

Oznaczenia stosowane na wolnym powietrzu powinny być odporne na promieniowanie UV i być w stanie wytrzymać wszelkie warunki pogodowe.
Dowiedz się więcej

Odporność na temperaturę

Na przykład ekstremalne temperatury mogą panować w turbinach wiatrowych lub przy budowie tuneli. Wysokiej jakości oznakowania wytrzymują szeroki zakres temperatur.
Dowiedz się więcej

Odporność mechaniczna

Jeśli oznakowania nie są instalowane w chronionej rozdzielnicy, ale w miejscach, w których można spodziewać się tarcia od innych kabli i dużego ruchu samej aplikacji, oznaczenia mogą zostać poważnie naruszone, chyba że wybrano odpowiednie, odporne na zarysowania produkty.
Dowiedz się więcej

Olejoodporność

Na przykład na przemysłowych liniach produkcyjnych kable są czasami stale lub tymczasowo narażone na działanie różnych olejów. Stosowane tam oznaczenia muszą również radzić sobie z olejami smarującymi, tnącymi i chłodzącymi i nie mogą być przez nie uszkodzone.

Odporność chemiczna

Jeśli oznaczenia są narażone na działanie substancji chemicznych, takich jak kwasy i zasady lub środki czyszczące, należy stosować wytrzymałe materiały, które mogą być używane do utrzymania funkcji oznaczeń przez wiele lat. Nawet w przypadku częstych procesów czyszczenia, takich jak w przemyśle spożywczym, oznaczenia nie mogą się pogarszać.
Dowiedz się więcej

Wykrywalność

Jeśli etykieta lub opaska kablowa przypadkowo dostaje się do bezpośredniego środowiska produkcji żywności, można ją łatwiej zlokalizować, jeśli jest wykrywalna. Produkty wykrywalne zawierają drobne cząstki metalu w materiale, które można wykryć za pomocą promieniowania rentgenowskiego lub magnetycznych detektorów metali. Dzięki temu można uniknąć kosztownych przestojów instalacji.

Jak znaleźć dokładne oznaczenie


Pokażemy ci, jak dzięki 4 prostym pytaniom i naszej inteligentnej Wyszukiwarka oznaczników kablowych FLEXIMARK® metodzie możesz szybko odnaleźć się w naszym bogatym portfolio i znaleźć oznaczenie, które jest dokładnie dopasowane do ciebie.

Najpierw zapytaj siebie:

1. JUŻ DRUKOWANE

Można łatwo zestawić oznaczenia na miejscu z szerokiej gamy wstępnie zmontowanych rozwiązań składających się z numerów, liter i symboli

Przykład produktu:

  • Numery, litery i uchwyty do znaków do indywidualnego projektowania oznaczeń
  • Wstępnie nadrukowane etykiety do oznaczenia bezpieczeństwa
  • Przenośna drukarka do szybkiego znakowania na miejscu

2. DRUK DO ZLECENIA

Zamawiaj u nas indywidualne etykiety. Dokładnie do Twoich potrzeb, ale bez konieczności inwestycji wewnętrznych. Zaprojektujemy oznakowania na podstawie Twojej specyfikacji i dostarczymy je w ciągu kilku dni roboczych.

Przykład produktu:

  • Płytki ze stali nierdzewnej
  • Plastikowe rurki termokurczliwe i etykiety kablowe

3. DRUK WE WŁASNYM ZAKRESIE

Tworzenie oznaczeń i etykiet według potrzeb przy użyciu komercyjnej drukarki laserowej lub – jeśli nadruk ma być jeszcze bardziej trwały i odporny - Drukarka termotransferowa

Przykład produktu:

  • Etykiety drukowane laserowo
  • Etykiety do drukarek termotransferowych
  • Drukarka termotransferowa

Następnym krokiem jest określenie, co chcesz zaznaczyć:

  • Żyły pojedyncze
  • Przewody
  • Komponenty

Pytanie to pojawia się w szczególności w przypadku oznakowania pojedynczych żył, które nie są już tak łatwo dostępne po okablowaniu.


Oferujemy oznaczniki, które mogą być przymocowane PRZED instalacją, ponieważ muszą być wciskane na żyłę, a także rozwiązania do oznaczania przewodów PO instalacji, które mogą być zaciskane do żyły jako swego rodzaju zatrzask. Niezależnie od tego, co chcesz oznakować lub etykietować – znajdziemy dla Ciebie odpowiedni produkt.

Wyjaśnienie zastosowań, w których oznakowanie jest stosowane, oraz wpływów środowiskowych, na które będzie narażone. Zasadniczo wszystkie oznakowania FLEXIMARK® zostały zaprojektowane z myślą o trudnych warunkach. Jednak w zależności od wymaganej wytrzymałości odpowiednie są różne materiały (plastik lub stal nierdzewna) i różne warianty.