Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
NYY power cable
CE markedVDE certified
uv-resistant.flame-retardant

NYY

Przewody zasilające; 3x1.5 RE; NYY-J; U0/U: 0,6/1 kV; Czysta miedź; PVC; Certyfikat VDE; Połączenia nieruchome

NYY-J 3x1,5 RE 0,6/1kV

15500013

Dodaj do porównania produktów

Cena

387,04 zł

(774,07 zł/100 M)

Ilość

Długość w metrach

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Odpowiedni do bezpośredniego podziemnego montażu dzięki wytrzymałemu materiałowi izolacji i płaszcza (PVC). Wytrzymałe materiały chronią przed szkodliwymi wpływami środowiska i substancjami chemicznymi.
  • Wspólna owijka żyły wykonana z masy wypełniającej zapewnia dodatkową wytrzymałość przewodu.
  • Przewód z certyfikatem VDE z oznaczeniem testowym ◁VDE▷ zapewniającym sprawdzoną niezawodność i jakość.
  • Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
  • Izolowane żyły miedziane są pojedyncze lub wielożyłowe, okrągłe lub sektorowe.
  • Przewody miedziane mają wyższą wartość prądową i mniejszy spadek napięcia w porównaniu z przewodami aluminiowymi, mierzone na przekroju przewodu.

Zastosowanie

  • Możliwość uniwersalnego zastosowania do podłączania zasilania w budynkach i zakładach przemysłowych.
  • Odpowiedni do dystrybucji energii w elektrowniach i stacjach przetworniczych.
  • Do połączeń nieruchomych w wodzie, powietrzu, ziemi i betonie. W ziemi minimalna głębokość montażu bez dodatkowej, odpowiedniej ochrony wynosi 0,6 m, a pod drogami co najmniej 0,8 m.
  • Można używać w suchych, wilgotnych i mokrych środowiskach.
  • Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
  • Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury.