SKINDICHT® MA-M/NPT

SKINDICHT® MA-M/NPT, akcesoria do metrycznych dławnic kablowych. Przejściówka z zewnętrznego gwintu metrycznego na gwint wewnętrzny NPT

Wymagana przestrzeń Czas montażu

Numer katalogowy Gwint, męski M1 Gwint, żeński PG/NPT Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
SKINDICHT® MA-M / NPT
54020100
16 x 1,5 1/2
54020110
20 x 1,5 1/2
54020120
25 x 1,5 1/2
54020130
25 x 1,5 3/4
54020140
32 x 1,5 1/2
54020152
32 x 1,5 1
54020153
40 x 1,5 1 1/4
54020125
- -

Korzyści

  • Umożliwia korzystanie z akcesoriów NPT w otworach pod gwint metryczny

Zakres zastosowania

  • Przejściówka z gwintu zewnętrznego metrycznego na wewnętrzny calowy NPT
  • Maszyny
  • Urządzenia
  • Obudowy

Budowa produktu

  • Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
  • Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Klasyfikacja

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Na zapytanie

  • Z O-ringiem

Materiał

  • Mosiądz niklowany

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
* Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.